Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0FZ3

BCC M61L-M61L-30-350-PX0LP5-050

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M23x1-Buchse, gerade, 19-polig
Anschluss 2
M23x1-Stecker, gerade, 19-polig
Kabel
PUR schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
19
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
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
M23x1-Buchse, gerade, 19-polig
Anschluss 2
M23x1-Stecker, gerade, 19-polig
Kabel
PUR schwarz, 5 m
Anzahl der Leiter
19
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Betriebsspannung Ub
150 VDC / 150 VAC
Schutzart
IP67/IP67
Kabelmantel, Farbe
schwarz
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten