Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Flanschsteckverbinder
Anschluss
1/2"-Stecker, gerade, 3-polig
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
22 AWG
Litzenlänge L
0.30 m
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt