Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Safety Kabel (AIDA-Standard)
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR gelb, 0.6 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC M418-M428-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-006-C033 | BCC M418-M418-3A-320-PX4825-010-C033 | |
|
39,70 EUR
Listenpreis
|
39,70 EUR
Listenpreis
|
41,03 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 8-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR gelb, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 0.6 m, schleppkettentauglich | PUR gelb, 1 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 8 | 8 | 8 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 2.0 A | 2.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt