Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC M418-0000-1A-132-PS0425-020 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-020 | |
|
-
Listenpreis
|
23,72 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR Shielded black, 2.00 m, Drag chain compatible | PUR geschirmt schwarz, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Schaltausgang | - | antivalent |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt