Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0H5Y

BCC M415-M424-3A-304-EX44W8-020

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kabel
TPE yellow, 2 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 4-pin, A-coded
Kabel
TPE yellow, 2 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
7.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten