Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
II, III
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 3
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Kabel
Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 1 m
Produktausführung
0.30 m, Silikon
0.60 m, Silikon
1.00 m, Silikon
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W414-W313-W313-U2049-010 | BCC W414-W313-W313-U2049-003 | BCC W414-W313-W313-U2049-006 | |
|
67,68 EUR
Listenpreis
|
46,72 EUR
Listenpreis
|
49,12 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kabel | Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 1 m | Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 0.3 m | Silikon schweißfunkenbeständig schwarz, 0.6 m |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...200 °C | -40...200 °C | -40...200 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...200 °C | -25...200 °C | -25...200 °C |
| Schutzart | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt