Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PVC grau, 35 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Produktausführung
2.00 m, PVC, M12x1, Stecker
5.00 m, PVC, M12x1, Stecker
10.00 m, PVC, M12x1, Stecker
15.00 m, PVC, M12x1, Stecker
20.00 m, PVC, M12x1, Stecker
25.00 m, PVC, M12x1, Stecker
35.00 m, PVC, M12x1, Stecker
40.00 m, PVC, M12x1, Stecker
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt