Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
| BCC M418-0000-1A-107-PS0525-050 | BKS-S137-19-PC-05 | BCC M415-0000-1A-016-PS0525-050 | |
|
33,35 EUR
Listenpreis
|
56,99 EUR
Listenpreis
|
31,47 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Leiterquerschnitt | 0.25 mm² | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 36 VDC / 30 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 2.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP68 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
| Schaltausgang | - | - | antivalent |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt