Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Kabel
PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible
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
| BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-006 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-YX8434-006-C009 | BCC S415-S415-3A-764-VS8434-003 | BCC S4B5-S4B4-3A-304-VX8434-003 | |
|
-
Listenpreis
|
33,43 EUR
Listenpreis
|
38,64 EUR
Listenpreis
|
-
Listenpreis
|
|
| Besondere Merkmale | Washdown | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded |
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded |
| Kabel | PVC gray, 0.60 m, Drag chain compatible | TPE-V grau, 0.6 m | PVC geschirmt grau, 0.3 m, schleppkettentauglich | PVC gray, 0.30 m, Drag chain compatible |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -50...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | 5...105 °C | -25...105 °C | -5...105 °C | 5...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP69K/IP67, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
EAC Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
EAC Ecolab WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt