Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0HH9

BCC VA04-0000-10-144-VX8350-100

Anschlussleitungen

Anschluss
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Freilaufdiode
Kabel
PVC grau, 10 m
Anzahl der Leiter
3
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
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Funktionsanzeige
LED gelb
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Freilaufdiode
Kabel
PVC grau, 10 m
Anzahl der Leiter
3
Leiterquerschnitt
0.50 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
24 VDC
Nennstrom (40 °C)
6.0 A
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten