Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I , II
PIN 1: weiß/orange
PIN 2: weiß/grün
PIN 3: orange
PIN 4: grün
PIN 1: weiß/orange
PIN 2: weiß/grün
PIN 3: orange
PIN 4: grün
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ethernet/Profinet Kabel
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 5 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M424-6D-338-ES64N9-050 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-050 | BCC S414-S414-6D-338-ES64N9-050-C009 | |
|
70,36 EUR
Listenpreis
|
70,36 EUR
Listenpreis
|
81,28 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE geschirmt türkisblau, 5 m, schleppkettentauglich | TPE geschirmt türkisblau, 5 m | TPE geschirmt türkisblau, 5 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC | 60 VDC | 60 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.5 A | 1.5 A | 1.5 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP69K/IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | türkisblau | türkisblau | türkisblau |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -40...80 °C | - |
| Besondere Merkmale | - | - | Washdown |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt