Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0HHZ

BCC M414-M424-6D-338-VS64N8-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
PVC geschirmt türkisblau, 10 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
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
M12x1-Male, straight, 4-pole, D-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 4-pole, D-coded
Schnittstelle
Ethernet
Kabel
PVC geschirmt türkisblau, 10 m
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-20...75 °C
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten