Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR grau, 15 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Produktausführung
1.50 m, PUR, M8x1, Buchse
2.00 m, PUR, M8x1, Buchse
3.00 m, PUR, M8x1, Buchse
5.00 m, PUR, M8x1, Buchse
7.50 m, PUR, M8x1, Buchse
10.00 m, PUR, M8x1, Buchse
15.00 m, PUR, M8x1, Buchse
15.00 m, PUR, M8x1, Buchse
20.00 m, PUR, M8x1, Buchse
25.00 m, PUR, M8x1, Buchse
40.00 m, PUR, M8x1, Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M314-0000-10-003-PX8434-150-C003 | BCC M314-0000-10-003-PX0434-150 | |
|
33,72 EUR
Listenpreis
|
32,07 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR grau, 15 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | grau | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt