Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
III
I
II
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
A, DIN-0°/180°-Ventilstecker, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 3
M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
24 VDC / 24 VAC
Kabel
PUR schwarz, 0.4 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
0.20 m, PUR
0.40 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt