Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded
Kabel
PUR Shielded black, 3 m
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
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
| BCC M415-M413-3A-301-PS0350-030 | BCC M415-M413-3A-301-PS0334-030 | BCC M415-M414-3A-708-PS0334-050 | |
|
-
Listenpreis
|
42,72 EUR
Listenpreis
|
48,39 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, 3-pin, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR Shielded black, 3 m | PUR geschirmt schwarz, 3 m, schleppkettentauglich | PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 3 | 3 | 3 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | 0...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67/IP67 | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt