Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN 3: weiß
PIN 4: grün
PIN 5: rosa
PIN 6: gelb
PIN 7: schwarz
PIN 8: grau
PIN 9: rot
PIN10: violett
PIN11: grau/rosa
PIN12: rot/blau
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN 3: weiß
PIN 4: grün
PIN 5: rosa
PIN 6: gelb
PIN 7: schwarz
PIN 8: grau
PIN 9: rot
PIN10: violett
PIN11: grau/rosa
PIN12: rot/blau
I
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN 3: weiß
PIN 4: grün
PIN 5: rosa
PIN 6: gelb
PIN 7: schwarz
PIN 8: grau
PIN 9: rot
PIN10: violett
PIN11: grau/rosa
PIN12: rot/blau
PIN 1: braun
PIN 2: blau
PIN 3: weiß
PIN 4: grün
PIN 5: rosa
PIN 6: gelb
PIN 7: schwarz
PIN 8: grau
PIN 9: rot
PIN10: violett
PIN11: grau/rosa
PIN12: rot/blau
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Sensor Kabel ungeschirmt
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 12-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
12
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt