Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Ethernet/Profinet Kabel
Anschluss 1
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt rot, 0.3 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC E894-E894-90-339-ES24N9-003 | BCC E894-E894-90-339-ES24N9-006 | BCC E894-E894-90-339-ES24N9-010 | |
|
31,52 EUR
Listenpreis
|
33,51 EUR
Listenpreis
|
36,14 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE geschirmt rot, 0.3 m, schleppkettentauglich | TPE geschirmt rot, 0.6 m, schleppkettentauglich | TPE geschirmt rot, 1 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC | 42 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 1.0 A | 1.0 A |
| Schutzart | IP20/IP20 | IP20/IP20 | IP20/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
CE UKCA WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt