Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0HP5

BCC E898-E898-90-377-ES68N9-006

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 0.6 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Empfohlene Alternative
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 8-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 0.6 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-40...75 °C
Betriebsspannung Ub
42 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP20/IP20
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten