Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Schaltausgang
antivalent
Kabel
TPE gelb, 5 m
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
18 AWG
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
| BCC M414-0000-2A-003-EX44W8-050 | BCC M414-0000-2A-003-EX44T2-050 | |
|
-
Listenpreis
|
15,47 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent |
| Kabel | TPE gelb, 5 m | TPE gelb, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 18 AWG | 22 AWG |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...105 °C | -50...105 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | - | -25...105 °C |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt