Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet Thin
Kabel
PVC geschirmt grau, 0.6 m
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
| BCC M425-M425-3A-330-VS85N6-006 | BCC M415-M415-3A-330-VS85N6-006 | |
|
-
Listenpreis
|
25,55 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Schnittstelle | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Kabel | PVC geschirmt grau, 0.6 m | PVC geschirmt grau, 0.6 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt