Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0HTE

BCC M425-0000-2A-030-PS85N6-050

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG/24 AWG
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
M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Schnittstelle
DeviceNet
Kabel
PUR geschirmt grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
22 AWG/24 AWG
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten