Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 2.8 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Produktausführung
0.30 m, PUR, M12x1, Buchse
0.60 m, PUR, M12x1, Buchse
1.00 m, PUR, M12x1, Buchse
1.20 m, PUR, M12x1, Buchse
1.50 m, PUR, M12x1, Buchse
1.80 m, PUR, M12x1, Buchse
2.00 m, PUR, M12x1, Buchse
2.20 m, PUR, M12x1, Buchse
2.80 m, PUR, M12x1, Buchse
3.10 m, PUR, M12x1, Buchse
3.80 m, PUR, M12x1, Buchse
5.00 m, PUR, M12x1, Buchse
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
| BCC W425-W414-3A-304-MW8434-028 | BCC W425-W414-3A-304-MW8434-031 | BCC W415-W414-3A-304-MW8434-030 | |
|
45,91 EUR
Listenpreis
|
47,39 EUR
Listenpreis
|
46,90 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 2.8 m | PUR schwarz, 3.1 m | PUR schwarz, 3 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt