Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-100...200 °C
Produktausführung
0.30 m, FEP, M12x1, Buchse
0.60 m, FEP, M12x1, Buchse
1.00 m, FEP, M12x1, Buchse
1.50 m, FEP, M12x1, Buchse
2.00 m, FEP, M12x1, Buchse
2.00 m, FEP, M12x1, Buchse
3.00 m, FEP, M12x1, Buchse
4.00 m, FEP, M12x1, Buchse
5.00 m, FEP, M12x1, Buchse
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
| BCC W415-W414-3A-304-TW0434-020-C044 | BCC W415-W414-3A-304-TW0434-020 | BCC W415-W414-3A-650-TW0434-020 | |
|
-
Listenpreis
|
51,00 EUR
Listenpreis
|
58,75 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m | FEP schweißfunkenbeständig schwarz, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -100...200 °C | -100...200 °C | -100...200 °C |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP65/IP65 | IP65/IP65 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Betriebsspannungsanzeige | - | - | LED grün/nein |
| Funktionsanzeige | - | - | ja/nein |
| Funktionsanzeige (Pin 2) | - | - | LED weiß |
| Funktionsanzeige (Pin 4) | - | - | LED gelb |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt