Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Anschluss 3
M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Kabel
PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
0.30 m, PUR
0.30 m, PUR
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-M313-M313-U2078-003 | BCC M313-M313-M313-U2017-003 | |
|
41,32 EUR
Listenpreis
|
41,32 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert | M8x1-Buchse, gerade, 3-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Kabel | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Schutzart | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt