Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
II, III
I
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 3
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
TPE schweißfunkenbeständig gelb, 0.3 m, schleppkettentauglich
Produktausführung
0.30 m, TPE
0.60 m, TPE
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W414-W415-W415-U2090-003 | BCC W414-W415-W415-U2090-006 | BCC W414-W425-W425-U2090-003 | |
|
98,22 EUR
Listenpreis
|
101,22 EUR
Listenpreis
|
98,22 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kabel | TPE schweißfunkenbeständig gelb, 0.3 m, schleppkettentauglich | TPE schweißfunkenbeständig gelb, 0.6 m, schleppkettentauglich | TPE schweißfunkenbeständig gelb, 0.3 m, schleppkettentauglich |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -60...200 °C | -60...200 °C | -60...200 °C |
| Schutzart | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt