Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0J4N

BCC M214-M213-30-300-PS0414-030

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Anschluss 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kabel
PUR Shielded black, 3.00 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
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
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Anschluss 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kabel
PUR Shielded black, 3.00 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten