Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Ihr Preis kann nicht angezeigt werden
Aus technischen Gründen können Ihre individuellen Konditionen zurzeit nicht vom Server abgerufen werden. Sie können dennoch eine Bestellung aufgeben. Soweit Ihre Konditionen abrufbar sind, wird eine Rechnung mit Ihrem Preis erstellt und Ihnen per E-Mail zugestellt.
Abgekündigt

BCC0J4P

BCC M214-M213-30-300-PS0414-040

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Anschluss 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kabel
PUR Shielded black, 4.00 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
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
M5x0.5-Female, straight, 4-pin
Anschluss 2
M5x0.5-Male, straight, 3-pin
Kabel
PUR Shielded black, 4.00 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-25...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...80 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 60 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP67/IP67
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten