Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0J56

BCC M415-U024-AB0-697-VS04T4-030

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
USB-A-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, B-codiert
Anschluss 2
USB-A-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PVC geschirmt schwarz, 3 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-5...105 °C
Betriebsspannung Ub
30 VAC
Nennstrom (40 °C)
1.0 A
Schutzart
IP67/IP20
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten