Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BML-Produkte
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 0.5 m
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.08 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...85 °C
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
| BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-005-C009 | BCC M41C-0000-1A-169-PS0C08-020-C009 | |
|
50,57 EUR
Listenpreis
|
64,54 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert |
|---|---|---|
| Kabel | PUR geschirmt schwarz, 0.5 m | PUR geschirmt schwarz, 2 m |
| Anzahl der Leiter | 12 | 12 |
| Leiterquerschnitt | 0.08 mm² | 0.08 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 0.5 A | 0.5 A |
| Schutzart | IP67 | IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt