Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
1 1/8"-Buchse, gerade, 9-polig
Kabel
PUR Yellow, 15.00 m
Anzahl der Leiter
9
Leiterquerschnitt
18 AWG
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt