Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0J9W

BCC A314-A314-30-304-PX04A5-400

Power Kabel

Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PUR schwarz, 40 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 4-polig
Kabel
PUR schwarz, 40 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...80 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
10.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten