Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0J9Z

BCC M425-0000-1A-010-PX0434-075-C021

Anschlussleitungen

Anschluss
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED weiß
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent

Produktausführung
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
M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, A-codiert
Betriebsspannungsanzeige
LED grün
Funktionsanzeige (Pin 2)
LED weiß
Funktionsanzeige (Pin 4)
LED gelb
Schaltausgang
PNP Schließer/Öffner (NO/NC) antivalent
Kabel
PUR schwarz, 7.5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
0.34 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...90 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten