Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Kabel
PVC gelb, 60 m
Anzahl der Leiter
5
Leiterquerschnitt
16 AWG
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Produktausführung
2.00 m, PVC, 7/8", Buchse
5.00 m, PVC, 7/8", Buchse
10.00 m, PVC, 7/8", Buchse
15.00 m, PVC, 7/8", Buchse
20.00 m, PVC, 7/8", Buchse
30.00 m, PVC, 7/8", Buchse
60.00 m, PVC, 7/8", Buchse
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt