Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
I
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 5: nicht belegt
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 5: nicht belegt
II
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
PIN 1: braun
PIN 2: weiß
PIN 3: blau
PIN 4: schwarz
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Mechanisch belastbare Kabel
Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 2 m
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...90 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Alternative Produkte
|
|
Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
| BCC W415-W314-3F-304-MW8434-020 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-020 | BCC M415-M314-3F-304-PX0434-025 | |
|
41,95 EUR
Listenpreis
|
16,82 EUR
Listenpreis
|
17,66 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M8x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
| Kabel | PUR schwarz, 2 m | PUR schwarz, 2 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 2.5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Schutzart | IP65/IP65 | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP69K |
| Kabelmantel, Farbe | schwarz | schwarz | schwarz |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt