Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
PIN 1: weiss, Paar 3
PIN 2: braun, Paar 3
PIN 3: grün, Paar 4
PIN 4: gelb, Paar 4
PIN 5: grau, Paar 2
PIN 6: rosa, Paar 2
PIN 7: blau, Paar 1
PIN 8: rot, Paar 1
PIN 9: schwarz, Paar 5
PIN10: violett, Paar 5
PIN11: grau/rosa, Paar 6
PIN12: rot/blau, Paar 6
PIN 2: braun, Paar 3
PIN 3: grün, Paar 4
PIN 4: gelb, Paar 4
PIN 5: grau, Paar 2
PIN 6: rosa, Paar 2
PIN 7: blau, Paar 1
PIN 8: rot, Paar 1
PIN 9: schwarz, Paar 5
PIN10: violett, Paar 5
PIN11: grau/rosa, Paar 6
PIN12: rot/blau, Paar 6
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Kabel für BML-Produkte
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 12-polig, A-codiert
Kabel
PUR geschirmt schwarz, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
12
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel. Ein Teil der Produktbeschreibungen auf dieser Website wird automatisiert auf Basis strukturierter Produktdaten generiert.
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt