Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0JEF

BCC A314-A314-30-304-EX44W8-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Female, straight, 4-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kabel
TPE Yellow, 10.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
7/8"-Female, straight, 4-pin
Anschluss 2
7/8"-Male, straight, 4-pin
Kabel
TPE Yellow, 10.00 m, Drag chain compatible
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
7.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
Zulassung/Konformität
cULus
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten