Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Anschlussleitungen
Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 4-polig
Schaltausgang
antivalent
Kabel
PUR schwarz, 13 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
4
Leiterquerschnitt
1.5 mm²
Produktausführung
1.50 m, PUR, 7/8", Buchse
2.00 m, PUR, 7/8", Buchse
3.00 m, PUR, 7/8", Buchse
4.00 m, PUR, 7/8", Buchse
5.00 m, PUR, 7/8", Buchse
6.00 m, PUR, 7/8", Buchse
10.00 m, PUR, 7/8", Buchse
12.00 m, PUR, 7/8", Buchse
13.00 m, PUR, 7/8", Buchse
15.00 m, PUR, 7/8", Buchse
20.00 m, PUR, 7/8", Buchse
25.00 m, PUR, 7/8", Buchse
30.00 m, PUR, 7/8", Buchse
35.00 m, PUR, 7/8", Buchse
40.00 m, PUR, 7/8", Buchse
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
| BCC A314-0000-10-003-PX04A5-130 | BCC A314-0000-10-003-PX04A5-150 | |
|
127,77 EUR
Listenpreis
|
144,67 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig | 7/8"-Buchse, gerade, 4-polig |
|---|---|---|
| Schaltausgang | antivalent | antivalent |
| Kabel | PUR schwarz, 13 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 15 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 |
| Leiterquerschnitt | 1.5 mm² | 1.5 mm² |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Schutzart | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt