Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0JJ1

BCC VC44-M413-3E-664-PX0350-006-C049

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
C, Ind.-0°/180°-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich

Produktausführung
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
C, Ind.-0°/180°-Buchse, gewinkelt, 4-polig
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 3-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
LED gelb/nein
Schutzbeschaltung
Suppressordiode
Kabel
PUR schwarz, 0.6 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
3
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
24 VDC / 24 VAC
Nennstrom (40 °C)
4.0 A
Schutzart
IP67/IP67, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten