Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Chemikalienbeständige Kabel (Edelstahl)
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
RJ45-Stecker, gerade, 4-polig
Schnittstelle
EtherNet/IP
Kabel
TPE geschirmt türkisblau, 15 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Ethernet, CAT 5E
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
| BCC S414-E894-8G-672-ES64N9-150-C009 | BCC M414-E894-8G-672-ES64N9-150 | BCC M414-E894-8G-672-ES24N9-150 | |
|
137,91 EUR
Listenpreis
|
132,45 EUR
Listenpreis
|
132,45 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig | RJ45-Stecker, gerade, 4-polig |
| Schnittstelle | EtherNet/IP | EtherNet/IP | EtherNet/IP |
| Kabel | TPE geschirmt türkisblau, 15 m, schleppkettentauglich | TPE geschirmt türkisblau, 15 m, schleppkettentauglich | TPE geschirmt rot, 15 m, schleppkettentauglich |
| Kabel, Hinweis | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Anzahl der Leiter | 4 | 4 | 4 |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -40...80 °C | -20...60 °C | -40...80 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 50 VAC | 60 VDC | 42 VDC / 30 VAC |
| Nennstrom (40 °C) | 1.0 A | 1.5 A | 1.0 A |
| Schutzart | IP69K/IP20 | IP67/IP20 | IP67/IP20 |
| Zulassung/Konformität |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | - | -40...80 °C | - |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt