Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0JL1

BCC M418-M418-3A-320-PX0825-030

Sensor Kabel ungeschirmt

Anschluss 1
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
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
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
PUR schwarz, 3 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
8
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...80 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten