Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0JP2

BCC A315-A315-30-335-VX45W6-300

Power Kabel

Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Kabel
PVC gelb, 30 m
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
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
7/8"-Buchse, gerade, 5-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 5-polig
Kabel
PVC gelb, 30 m
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...105 °C
Betriebsspannung Ub
300 VDC / 300 VAC
Nennstrom (40 °C)
9.0 A
Schutzart
IP67, IP68/IP67, IP68
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten