Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen
Abgekündigt

BCC0JPF

BCC A396-0000-10-131-VX46W6-050

Anschlussleitungen

Anschluss
7/8"-Buchse, gerade, 6-polig
Kabel
PVC gelb, 5 m
Anzahl der Leiter
6
Leiterquerschnitt
16 AWG
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
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
7/8"-Buchse, gerade, 6-polig
Kabel
PVC gelb, 5 m
Anzahl der Leiter
6
Leiterquerschnitt
16 AWG
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)
8.0 A
Schutzart
IP67
Kabelmantel, Farbe
gelb
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten