Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0JPR

BCC A396-A396-30-382-VX46W6-200

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
7/8"-Buchse, gerade, 6-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 6-polig
Kabel
PVC gelb, 20 m
Anzahl der Leiter
6
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
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
7/8"-Buchse, gerade, 6-polig
Anschluss 2
7/8"-Stecker, gerade, 6-polig
Kabel
PVC gelb, 20 m
Anzahl der Leiter
6
Betriebsspannung Ub
600 VDC / 600 VAC
Nennstrom (40 °C)
8.0 A
Schutzart
IP67/IP67
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten