Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Y-Verteiler
Anschluss 1
M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded
Anschluss 2
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Anschluss 3
M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded
Betriebsspannung Ub
250 VDC / 250 VAC
Kabel
PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible
Empfohlene Alternative
BCC0AL7
Y-Verteiler
BCC M414-M415-M415-U2002-003
Verfügbarkeit
Wie unterscheidet sich das Alternativprodukt von dem auslaufenden Produkt?
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
Empfohlene Alternative
|
Weitere Alternative
|
Weitere Alternative
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M415-M415-U2091-003 | BCC M414-M415-M415-U2002-003 | BCC M414-M415-M415-U2027-003 | BCC M414-M415-M415-U2028-003 | |
|
-
Listenpreis
|
49,72 EUR
Listenpreis
|
34,13 EUR
Listenpreis
|
34,13 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Male, straight, 4-pin, A-coded | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, A-codiert |
|---|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Anschluss 3 | M12x1-Female, straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, A-codiert |
| Betriebsspannung Ub | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Kabel | PUR yellow, 0.30 m, Drag chain compatible | TPE gelb, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schweißfunkenbeständig schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich | PUR schwarz, 0.3 m, schleppkettentauglich |
| Nennstrom (40 °C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...80 °C | -50...105 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -25...80 °C | -25...105 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Schutzart | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Zulassung/Konformität |
EAC WEEE |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
CE WEEE cULus |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt