Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0JUU

BCC S4B4-S4B4-6D-331-PS54N2-100-C009

Kabel für Lebensmittel- und Getränkeindustrien

Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 10 m, schleppkettentauglich
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss 1
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, gerade, 4-polig, D-codiert
Schnittstelle
Profinet
Kabel
PUR geschirmt grün, 10 m, schleppkettentauglich
Kabel, Hinweis
Profinet Type C, CAT 5E nach IEC 61156-6
Anzahl der Leiter
4
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...80 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-20...60 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC
Nennstrom (40 °C)
1.5 A
Schutzart
IP67, IP69K/IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten