Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0JUZ

BCC S4B8-0000-1A-045-YX8825-020-C009

Kabel für Lebensmittel- und Getränkeindustrien

Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
TPE-V grau, 2 m
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt? Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel

Mengenstaffel

Kontaktanfrage
Hauptmerkmale
Besondere Merkmale
Washdown
Anschluss
M12x1-Buchse, gerade, 8-polig, A-codiert
Kabel
TPE-V grau, 2 m
Anzahl der Leiter
8
Leiterquerschnitt
0.25 mm²
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-50...105 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-25...105 °C
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Schutzart
IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
Ecolab
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten