Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Adapter
Anschluss 1
M12x1-Buchse, 5-polig, A-codiert
Anschluss 2
M12x1-Stecker, 8-polig, A-codiert
Funktionsanzeige
nein/nein
Betriebsspannung Ub
30 VDC / 30 VAC
Nennstrom (40 °C)
2.0 A
Dieses Produkt ist Teil des Classic-Portfolios, d.h.
verlängerte Verfügbarkeit
flexible Übergangsphase
transparente Konditionen
Haben Sie noch Fragen zu dem Produkt?
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Diese Produktseite beinhaltet Informationen für Österreich – Balluff GmbH, Tribuswinkel
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt