Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded
Kabel
PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
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
| BCC M415-M415-3L-312-PX85A5-050 | BCC M415-M415-3L-386-PX85A5-050 | BCC S415-S415-3L-386-PX85A5-050 | |
|
-
Listenpreis
|
92,22 EUR
Listenpreis
|
115,12 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, straight, 5-pole, L-coded | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gerade, 5-polig, L-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, straight, 5-pole, L-coded | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, gerade, 5-polig, L-codiert |
| Kabel | PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 5 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Schutzart | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt