Abbildung ähnlich
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt
Verbindungsleitungen
Anschluss 1
M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded
Kabel
PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
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
| BCC M425-M425-3L-312-PX85A5-020 | BCC M425-M425-3L-386-PX85A5-020 | BCC S425-S425-3L-386-PX85A5-020 | |
|
-
Listenpreis
|
66,19 EUR
Listenpreis
|
89,09 EUR
Listenpreis
|
|
| Anschluss 1 | M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, L-codiert | M12x1-Buchse, gewinkelt, 5-polig, L-codiert |
|---|---|---|---|
| Anschluss 2 | M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, L-codiert | M12x1-Stecker, gewinkelt, 5-polig, L-codiert |
| Kabel | PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich | PUR grau, 2 m, schleppkettentauglich |
| Anzahl der Leiter | 5 | 5 | 5 |
| Kabeltemperatur, feste Verlegung | -40...90 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Kabeltemperatur, flexible Verlegung | -30...90 °C | -20...85 °C | -20...85 °C |
| Betriebsspannung Ub | 60 VDC / 50 VAC | 63 VDC | 63 VDC |
| Nennstrom (40 °C) | 16.0 A | 16 A UL/12 A cUL | 16 A UL/12 A cUL |
| Schutzart | IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K | IP65, IP67 | IP65, IP67 |
| Zulassung/Konformität |
CE EAC WEEE |
CE WEEE cULus UKCA |
CE WEEE cULus UKCA |
Nur der Download von CAD-Modellen wird unterstützt