Produkte
Service & Support
Branchen & Lösungen
Unternehmen

BCC0K36

BCC M425-M425-3L-312-PX85A5-100

Verbindungsleitungen

Anschluss 1
M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded
Kabel
PUR grau, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
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
M12x1-Female, angled, 5-pole, L-coded
Anschluss 2
M12x1-Male, angled, 5-pole, L-coded
Kabel
PUR grau, 10 m, schleppkettentauglich
Anzahl der Leiter
5
Kabeltemperatur, feste Verlegung
-40...90 °C
Kabeltemperatur, flexible Verlegung
-30...90 °C
Betriebsspannung Ub
60 VDC / 50 VAC
Nennstrom (40 °C)
16.0 A
Schutzart
IP65, IP67, IP69K/IP65, IP67, IP69K
Zulassung/Konformität
CE
EAC
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
Um ein kostenloses Musterprodukt in den Warenkorb legen zu können, müssen wir alle normalen Produkte aus dem Warenkorb entfernen. Sind Sie sicher, dass Sie fortfahren möchten